(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Contrapunto vivo NCF-N

Contrapunto vivo NCF-N
  • Descuento por volumen

· Característica: La tuerca perforada en frío está unida a la parte trasera del cuerpo principal, lo que permite retirarla de la parte delantera del contrapunto. Dentro de la unidad principal se utilizan una combinación de cojinetes angulares (3 piezas) y un cojinete de agujas, lo que hace que
· Número máximo de rotación (por minuto): 5500
· Deflexión del centro (Máximo): TIR0.003

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NCF3-401
NCF3-402
NCF3-421
NCF3-422
NCF4-401
NCF4-402
NCF4-403
NCF4-421
NCF4-422
NCF4-423
NCF5-401
NCF5-402
NCF5-403
NCF5-421
NCF5-422
NCF5-423
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT Inserto de Carburo de Punta (S/N) Tipo A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
e
(mm)
L
(mm)
Diámetro del carburo D1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT3N/AA53622212821.555.53620173.5-42.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT3N/AB536222-821.555.532.5-170-42.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT3A, con carburo53622212821.555.53620173.51042.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT3B, con carburo536222-821.555.532.5-1701042.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT4N/AA62722712104.51.8644320211.5-49.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT4N/AB627227-104.51.86437.5-206-49.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT4N/AC6272278104.51.8644230210.5-49.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT4A, con carburo62722712104.51.8644320211.51049.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT4B, con carburo627227-104.51.86437.5-2061449.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT4C, con carburo6272278104.51.8644230210.5849.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT5N/AA688230141322.368.54622246.5-52.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT5N/AB688230-1322.368.541-241.5-52.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT5N/AC68823081322.368.54630246.5-52.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT5A, con carburo688230141322.368.54622246.51052.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT5B, con carburo688230-1322.368.541-241.51852.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT5C, con carburo68823081322.368.54630246.5852.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Centro de Rotación / Centro de Torno Características La tuerca perforada en frío está unida a la parte posterior del cuerpo principal, lo que hace posible extraerla de la parte frontal del contrapunto. Se utilizan cojinetes angulares combinados (3 piezas) y un cojinete de agujas dentro de la unidad principal, lo que hace que el par de rotación sea suave. El tipo A y el tipo C son delgados y, por lo tanto, son ideales para el corte de tornillos y el mecanizado de bordes. Se utiliza un mecanismo laberíntico (sin contacto) para lograr la impermeabilización cuando se usa aceite de corte. Desviación del centro (máx.) TIR0.003
Número máximo de rotación(min-1) 5500

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico