(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Contrapunto NCF

Contrapunto NCF
  • Descuento por volumen

· Característica: En esta máquina se utilizan cojinetes angulares, cojinetes de empuje y cojinetes de agujas, lo que proporciona un par de rotación suave. Los tipos A, C y E son modelos delgados adecuados para corte de roscas y procesamiento de extremos. Una mecánica laberinto
· Deflexión del centro (Máximo): TIR0.003

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NCF3-001
NCF3-002
NCF3-021
NCF3-022
NCF4-001
NCF4-002
NCF4-003
NCF4-021
NCF4-022
NCF4-023
NCF5-001
NCF5-002
NCF5-003
NCF5-004
NCF5-021
NCF5-022
NCF5-023
NCF5-024
NCF5-025
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT Inserto de Carburo de Punta (S/N) Tipo A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
e
(mm)
L
(mm)
Diámetro del carburo Número máximo de rotación
(min-1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT3N/AA532212854.552.53620173.5-4500
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT3N/AB5322-854.552.532.5-170-4500
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT3A, con carburo532212854.552.53620173.5104500
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT3B, con carburo5322-854.552.532.5-170104500
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT4N/AA6227121085.360.54320211.5-4000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT4N/AB6227-1085.360.537.5-206-4000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT4N/AC622781085.360.54230210.5-4000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT4A, con carburo6227121085.360.54320211.5104000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT4B, con carburo6227-1085.360.537.5-206144000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT4C, con carburo622781085.360.54230210.584000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT5N/AA6830141366.364.54622246.5-3800
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT5N/AB6830-1366.364.541-241.5-3800
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT5N/AC683081366.364.54630246.5-3800
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT5N/AE6830131366.364.56025260.5-3800
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT5A, con carburo6830141366.364.54622246.5103800
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT5B, con carburo6830-1366.364.541-241.5183800
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT5C, con carburo683081366.364.54630246.583800
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT5E, con carburo6830131366.364.56025260.5103800
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT5F, con carburo6830151366.364.550-250.5103800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Centro de Rotación / Centro de Torno Características Los rodamientos angulares, los rodamientos axiales y los rodamientos de agujas se utilizan en esta máquina, lo que proporciona un par de rotación suave. El tipo A, el tipo C y el tipo E son modelos delgados que son adecuados para el corte de roscas y el procesamiento de la cara final. Se adopta un mecanismo laberíntico (sin contacto) para la estanqueidad cuando se usa aceite de corte. Desviación del centro (máx.) TIR0.003

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico