(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contrapunto NCF (Números de pieza)

Contrapunto NCF
  • Descuento por volumen

· Característica: En esta máquina se utilizan cojinetes angulares, cojinetes de empuje y cojinetes de agujas, lo que proporciona un par de rotación suave. Los tipos A, C y E son modelos delgados adecuados para corte de roscas y procesamiento de extremos. Una mecánica laberinto
· Deflexión del centro (Máximo): TIR0.003

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NCF5-002

Número de Parte
NCF5-002
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT Inserto de Carburo de Punta (S/N) Tipo A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
e
(mm)
L
(mm)
Diámetro del carburo Número máximo de rotación
(min-1)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT5N/AB6830-1366.364.541-241.5-3800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Centro de Rotación / Centro de Torno Características Los rodamientos angulares, los rodamientos axiales y los rodamientos de agujas se utilizan en esta máquina, lo que proporciona un par de rotación suave. El tipo A, el tipo C y el tipo E son modelos delgados que son adecuados para el corte de roscas y el procesamiento de la cara final. Se adopta un mecanismo laberíntico (sin contacto) para la estanqueidad cuando se usa aceite de corte. Desviación del centro (máx.) TIR0.003

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NCF5-002 de la serie Contrapunto NCF.

Products like this...

Número de Parte
NCF3-022
NCF4-001
NCF4-002
NCF5-003
NCF5-004
NCF5-021
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT Inserto de Carburo de Punta (S/N) Tipo A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
e
(mm)
L
(mm)
Diámetro del carburo Número máximo de rotación
(min-1)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

MT3B, con carburo5322-854.552.532.5-170104500
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

MT4N/AA6227121085.360.54320211.5-4000
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

MT4N/AB6227-1085.360.537.5-206-4000
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

MT5N/AC683081366.364.54630246.5-3800
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

MT5N/AE6830131366.364.56025260.5-3800
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

MT5A, con carburo6830141366.364.54622246.5103800

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico