(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Contrapunto vivo NC70

Contrapunto vivo NC70
  • Descuento por volumen

· Característica: Diseñado centrándose en la alta precisión (TIR 0,003). La rotación de velocidad ultraalta permite la inclusión de una punta de carburo en la parte final resistente al rectificado. (Escribe un) Se montan 2 tipos de rodamientos, rodamientos angulares (3) y rodamientos de agujas.
· Número máximo de rotación (por minuto): 7000
· Deflexión del centro (Máximo): TIR0.003

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NC73-002
NC73-021
NC74-002
NC74-021
NC75-002
NC75-021
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT Inserto de Carburo de Punta (S/N) Tipo A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
Diámetro del carburo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT3N/AB5322-85554.532.5172-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT3A53221585554.532.517210
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT4N/AB7030-1085.368.540216.5-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT4A7030161085.368.550226.510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT5N/AB8236-1366.37550261-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT5A8236201366.3755526614

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Centro de Rotación / Centro de Torno Características Diseñado con un enfoque en alta precisión (TIR 0.003). La rotación de ultra alta velocidad permite la inclusión de una punta de carburo en la porción final resistente a la molienda. (Tipo A) 2 tipos de rodamientos, rodamientos angulares (3) y rodamientos de agujas, se ensamblan en el cuerpo principal para resistencia a la rigidez y un diseño y montaje delicado. Se usa un mecanismo laberíntico independiente (sin contacto) como método hermético cuando se usa aceite de corte para precisión con un aumento mínimo de la temperatura del cuerpo principal, sin desgaste, molienda o daño, y una mayor confiabilidad en una larga vida útil del producto. Desviación del centro (máx.) TIR0.003
Número máximo de rotación(min-1) 7000

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico