(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Helix Reamer

Helix Reamer
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Admite la rotación de alta velocidad a diferencia de un escariador manual y, por lo tanto, puede usarse para materiales difíciles de cortar.
Espiral en sentido antihorario, diámetro de flauta de alto plomo. Ángulo de torsión de 60 °.
[Aplicaciones]
· Material de trabajo: acero blando, acero en general, acero inoxidable, hierro fundido, aleación ligera.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HLX2.0
HLX3.0
HLX4.0
HLX5.0
HLX6.0
HLX7.0
HLX8.0
HLX9.0
HLX10.0
HLX11.0
HLX12.0
HLX13.0
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Numero de flautas Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
Características material de trabajo Material
Disponible

7 Días o más

2213603402-33235En comparación con un escariador manual, es compatible con la rotación de alta velocidad y puede mecanizar materiales difíciles de cortar. Diámetro superior de la cuchilla delantera de rosca izquierda, con ángulo de torsión de 60 °.Acero suave, acero estándar, acero inoxidable, hierro fundido, aleación ligeraAcero cobalto de alta velocidad (HSS-Co)
Disponible

7 Días o más

3320703402-33317En comparación con un escariador manual, es compatible con la rotación de alta velocidad y puede mecanizar materiales difíciles de cortar. Diámetro superior de la cuchilla delantera de rosca izquierda, con ángulo de torsión de 60 °.Acero suave, acero estándar, acero inoxidable, hierro fundido, aleación ligeraAcero cobalto de alta velocidad (HSS-Co)
Disponible

7 Días o más

4322754402-334011En comparación con un escariador manual, es compatible con la rotación de alta velocidad y puede mecanizar materiales difíciles de cortar. Diámetro superior de la cuchilla delantera de rosca izquierda, con ángulo de torsión de 60 °.Acero suave, acero estándar, acero inoxidable, hierro fundido, aleación ligeraAcero cobalto de alta velocidad (HSS-Co)
Disponible

12 Días o más

5325855402-335816En comparación con un escariador manual, es compatible con la rotación de alta velocidad y puede mecanizar materiales difíciles de cortar. Diámetro superior de la cuchilla delantera de rosca izquierda, con ángulo de torsión de 60 °.Acero suave, acero estándar, acero inoxidable, hierro fundido, aleación ligeraAcero cobalto de alta velocidad (HSS-Co)
Disponible

7 Días o más

63301006402-336622En comparación con un escariador manual, es compatible con la rotación de alta velocidad y puede mecanizar materiales difíciles de cortar. Diámetro superior de la cuchilla delantera de rosca izquierda, con ángulo de torsión de 60 °.Acero suave, acero estándar, acero inoxidable, hierro fundido, aleación ligeraAcero cobalto de alta velocidad (HSS-Co)
Disponible

7 Días o más

73301107402-337430En comparación con un escariador manual, es compatible con la rotación de alta velocidad y puede mecanizar materiales difíciles de cortar. Diámetro superior de la cuchilla delantera de rosca izquierda, con ángulo de torsión de 60 °.Acero suave, acero estándar, acero inoxidable, hierro fundido, aleación ligeraAcero cobalto de alta velocidad (HSS-Co)
Disponible

7 Días o más

83351208402-338245En comparación con un escariador manual, es compatible con la rotación de alta velocidad y puede mecanizar materiales difíciles de cortar. Diámetro superior de la cuchilla delantera de rosca izquierda, con ángulo de torsión de 60 °.Acero suave, acero estándar, acero inoxidable, hierro fundido, aleación ligeraAcero cobalto de alta velocidad (HSS-Co)
Disponible

7 Días o más

93351359402-339155En comparación con un escariador manual, es compatible con la rotación de alta velocidad y puede mecanizar materiales difíciles de cortar. Diámetro superior de la cuchilla delantera de rosca izquierda, con ángulo de torsión de 60 °.Acero suave, acero estándar, acero inoxidable, hierro fundido, aleación ligeraAcero cobalto de alta velocidad (HSS-Co)
Disponible

7 Días o más

1034015010402-328570En comparación con un escariador manual, es compatible con la rotación de alta velocidad y puede mecanizar materiales difíciles de cortar. Diámetro superior de la cuchilla delantera de rosca izquierda, con ángulo de torsión de 60 °.Acero suave, acero estándar, acero inoxidable, hierro fundido, aleación ligeraAcero cobalto de alta velocidad (HSS-Co)
Disponible

7 Días o más

1134015511402-329390En comparación con un escariador manual, es compatible con la rotación de alta velocidad y puede mecanizar materiales difíciles de cortar. Diámetro superior de la cuchilla delantera de rosca izquierda, con ángulo de torsión de 60 °.Acero suave, acero estándar, acero inoxidable, hierro fundido, aleación ligeraAcero cobalto de alta velocidad (HSS-Co)
Disponible

7 Días o más

1234016012402-3307120En comparación con un escariador manual, es compatible con la rotación de alta velocidad y puede mecanizar materiales difíciles de cortar. Diámetro superior de la cuchilla delantera de rosca izquierda, con ángulo de torsión de 60 °.Acero suave, acero estándar, acero inoxidable, hierro fundido, aleación ligeraAcero cobalto de alta velocidad (HSS-Co)
Disponible

7 Días o más

1334516513402-3315150En comparación con un escariador manual, es compatible con la rotación de alta velocidad y puede mecanizar materiales difíciles de cortar. Diámetro superior de la cuchilla delantera de rosca izquierda, con ángulo de torsión de 60 °.Acero suave, acero estándar, acero inoxidable, hierro fundido, aleación ligeraAcero cobalto de alta velocidad (HSS-Co)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caña varilla recta material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido Revestimiento S / N NA
Forma del surco Espiral Base Blade Y/N NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico