(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores rectos HSS - vástago cónico, tipo máquina, MR, 6/8 flautas

Escariadores rectos HSS - vástago cónico, tipo máquina, MR, 6/8 flautas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tiene vástago cónico Morse con mordida de 45 ° y cuchilla bruñida larga. Ampliamente utilizado para aplicaciones de máquinas.
[Aplicaciones]
· Materiales de trabajo: hierro fundido, acero al carbono, acero aleado, acero para herramientas, acero inoxidable, aleación de aluminio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MR10.0

Número de Parte
MR10.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de herramienta(mm) 10 Tipo de caña Mango cónico material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Muere acero / Aleación de acero
Revestimiento S / N NA Forma del surco Recto Base Blade Y/N NA
Numero de flautas 6 Longitud de la hoja(mm) 70 Longitud total(mm) 160
varilla MT1 Código JAN 4560118896071 Trusco Code 372-8498
Masa(g) 100 Características Tiene vástago cónico Morse con mordida de 45 ° y hoja larga y bruñida Ampliamente utilizado para aplicaciones de máquinas. Detalles del material de trabajo Hierro fundido, acero al carbono, acero aleado, acero para herramientas, acero inoxidable y aleación de aluminio.
Material Acero de alta velocidad (HSS)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MR10.0 de la serie Escariadores rectos HSS - vástago cónico, tipo máquina, MR, 6/8 flautas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico