(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Precision Sign Vise VC100

Precision Sign Vise VC100
  • Descuento por volumen

· A (mm): 130
· Dimensión H (mm): 45
· Dimensión I: M6
· Dimensión J (mm): 62
· Dimensión K (mm): 6 (90°)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VC100

 
Número de Parte
VC100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) 130 B(mm) 70 C(mm) 93
D(mm) 30 E(mm) 63 F(mm) 33
G(mm) 50 H(mm) 45 I M6
J(mm) 62 K(mm) 6(90°) L (Paso de la línea de rodillos)(mm) 100
Masa (kg) 4.5 Ángulo máximo 46° Paralelismo 100 mm, dentro de 0.002 mm
Perpendicularidad 100 mm, dentro de 0.005 mm Material / dureza Material SKS o equivalente / HRC60 ° Error angular 15 segundos máximo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VC100 de la serie Precision Sign Vise VC100.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico