(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Papel de lija
· Diámetro mayor (mm): 125
· Tamaño del diámetro interior (mm): —
· Grano abrasivo: Un grano abrasivo
· Tipo de conección: Aplicación de pegamento
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
PLAD-40 |
PLAD-60 |
PLAD-80 |
PLAD-100 |
PLAD-120 |
PLAD-150 |
PLAD-180 |
PLAD-240 |
PLAD-280 |
PLAD-320 |
PLAD-400 |
PLAD-500 |
PLAD-600 |
PLJD-60 |
PLJD-100 |
PLJD-120 |
PLJD-240 |
PLJD-280 |
PLJD-320 |
PLJD-400 |
Cargando…
Tipo | Papel de lijadora | Material de trabajo | Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido / Latón / Gunmetal / Aluminio / No metal | Diámetro exterior Dimensiones(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensión del diámetro interno(mm) | - | Grano abrasivo | Alundum | Tipo de conección | Aplicación de pegamento |
Con o sin revestimiento de patrón | Disponible | Cantidad de embalaje(Hojas) | 100 | Aplicación | (1) Lijado de metales ligeros / productos de resina, (2) Lijado de superficies pintadas, (3) Lijado de madera / muebles, (4) Reparación de automóviles, (5) Lijado de varios vehículos |
Materiales base | - | Imagen del patrón | - |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente