(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Imán de neodimio【2 piezas por paquete】

Imán de neodimio
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Imán de neodimio
· Solicitud: Imán con alta fuerza de retención, más pequeño y plano que los imanes convencionales.
· Precaución: No acercar relojes, ordenadores, etc.
· Material: Imán de neodimio de tierras raras

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KN-5

 
Número de Parte
KN-5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Imán de neodimio Poder de adsorción(N) 15.7 Densidad de flujo magnético superficial de Gauss [G](T) 0.28
Masa(g) 2 Tamaño del cuerpo principal(mm) 15×6×2.8 Aplicación Imán con alta fuerza de retención que es más pequeño y más plano que los imanes convencionales
Precaución No traiga cerca de relojes, computadoras, etc. Detalles del material Imán de neodimio de tierras raras

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KN-5 de la serie Imán de neodimio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico