(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

HN Disco de tono alto【50 piezas por paquete】

HN Disco de tono alto
  • Descuento por volumen

· Modelo: Papel de lija
· Diámetro mayor (mm): 125
· Tamaño del diámetro interior (mm): —
· Grano abrasivo: Un grano abrasivo
· Tipo de conección: magia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HNAD-80
HNAD-120
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Papel de lijadora Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido / Latón / Gunmetal / Aluminio / No metal Diámetro exterior Dimensiones(mm) 125
Dimensión del diámetro interno(mm) - Grano abrasivo Alundum Con / sin agujero Ninguno
Tipo de conección magia Con o sin revestimiento de patrón Disponible Cantidad de embalaje(Hojas) 50
Aplicación (1) Lijado de metales ligeros / productos de resina, (2) Lijado de superficies pintadas, (3) Lijado de madera / muebles, (4) Reparación de automóviles, (5) Lijado de varios vehículos Materiales base - Imagen del patrón -

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico