(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Muela de fibra cerámica
· El tamaño de grano (#): 1200
· Altura (mm): 0.5
· Longitud (mm): 50
· Color: Rojo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SSH-02S |
SSH-04S |
SSH-06S |
Cargando…
tipo de producto | Muela de fibra de cerámica | Tamaño de partícula(#) | 400 / 800 / 1200 | Altura(mm) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud(mm) | 50 | Color | Azul / Naranja / Rojo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente