(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Admite una amplia gama de aplicaciones, desde acero en general hasta metales no ferrosos y resinas. Un tipo multipropósito con soporte desde mecanizado en bruto hasta mecanizado de acabado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipo | Pelota | material de trabajo | acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Resina | Numero de flautas(hoja) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | Sin recubrimiento | R Tolerancia(µm) | ±0.01 | Aplicación de mecanizado | Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove |
Torsión(°) | 30 | Tolerancia OD(mm) | +0/-0.02 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente