(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo cuadrado estándar, 4 flautas

Fresa de extremo cuadrado estándar, 4 flautas
  • Descuento por volumen

Admite una amplia gama de aplicaciones, desde acero en general hasta metales no ferrosos y resinas. La alta rigidez de 4 flautas admite ranuras en el mecanizado de superficies laterales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AES-40100
AES-40110
AES-40120
AES-40130
AES-40140
AES-40150
AES-40160
AES-40170
AES-40180
AES-40190
AES-40200
AES-40210
AES-40220
AES-40230
AES-40240
AES-40250
AES-40260
AES-40270
AES-40280
AES-40290
AES-40300
AES-40310
AES-40320
AES-40330
AES-40340
AES-40350
AES-40360
AES-40370
AES-40380
AES-40390
AES-40400
AES-40410
AES-40420
AES-40430
AES-40440
AES-40450
AES-40460
AES-40470
AES-40480
AES-40490
AES-40500
AES-40550
AES-40600
AES-40650
AES-40700
AES-40750
AES-40800
AES-40850
AES-40900
AES-40950
AES-41000
AES-41100
AES-41200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro øD
(φ)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
diámetro del vástago d
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.13440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.23440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.33440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.43440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.55440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.65440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.75440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.85440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.95440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.16440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.26440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.36440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.46440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.58440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.68440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.78440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.88440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.98440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.18445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.28445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.38445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.48445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.510445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.610445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.710445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.810445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.910445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.112645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.212645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.312645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.412645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.512645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.612645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.712645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.812645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.912645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.515660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.515660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

720860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.520860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.520860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9201070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5201070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11251275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12251275

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Resina Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Avión / Lado Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Detalles del ángulo de torsión(°) 30 Tolerancia OD(mm) +0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico