(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo cuadrado estándar, 2 flautas

Fresa de extremo cuadrado estándar, 2 flautas
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Admite una amplia gama de aplicaciones, desde acero en general hasta metales no ferrosos y resinas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AES-20100
AES-20105
AES-20110
AES-20115
AES-20120
AES-20125
AES-20130
AES-20135
AES-20140
AES-20145
AES-20150
AES-20155
AES-20160
AES-20165
AES-20170
AES-20175
AES-20180
AES-20185
AES-20190
AES-20195
AES-20200
AES-20205
AES-20210
AES-20215
AES-20220
AES-20225
AES-20230
AES-20235
AES-20240
AES-20245
AES-20250
AES-20255
AES-20260
AES-20265
AES-20270
AES-20275
AES-20280
AES-20285
AES-20290
AES-20295
AES-20300
AES-20305
AES-20310
AES-20315
AES-20320
AES-20325
AES-20330
AES-20335
AES-20340
AES-20345
AES-20350
AES-20355
AES-20360
AES-20365
AES-20370
AES-20375
AES-20380
AES-20385
AES-20390
AES-20395
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro øD
(φ)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
diámetro del vástago d
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.053440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.13440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.153440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.23440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.253440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.33440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.353440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.43440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.453440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.55440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.555440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.65440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.655440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.75440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.755440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.85440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.855440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.95440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.955440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.056440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.16440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.156440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.26440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.256440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.36440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.356440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.46440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.456440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.58440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.558440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.68440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.658440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.78440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.758440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.88440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.858440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.98440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.958440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.058445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.18445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.158445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.28445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.258445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.38445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.358445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.48445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.458445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.510445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5510445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.610445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.6510445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.710445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.7510445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.810445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.8510445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.910445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.9510445

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Resina Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Avión / Lado Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Detalles del ángulo de torsión(°) 30 Tolerancia OD(mm) +0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico