(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas enterizas de carburo - helicoidal, para mecanizado de precisión, AMSD

Brocas enterizas de carburo - helicoidal, para mecanizado de precisión, AMSD
  • Descuento por volumen

Un taladro de vástago de 1 mm para un mecanizado de precisión múltiple.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AMSD-0005
AMSD-0006
AMSD-0007
AMSD-0008
AMSD-0009
AMSD-0010
AMSD-0011
AMSD-0012
AMSD-0013
AMSD-0014
AMSD-0015
AMSD-0016
AMSD-0017
AMSD-0018
AMSD-0019
AMSD-0020
AMSD-0021
AMSD-0022
AMSD-0023
AMSD-0024
AMSD-0025
AMSD-0026
AMSD-0027
AMSD-0028
AMSD-0029
AMSD-0030
AMSD-0031
AMSD-0032
AMSD-0033
AMSD-0034
AMSD-0035
AMSD-0036
AMSD-0037
AMSD-0038
AMSD-0039
AMSD-0040
AMSD-0041
AMSD-0042
AMSD-0043
AMSD-0044
AMSD-0045
AMSD-0046
AMSD-0047
AMSD-0048
AMSD-0049
AMSD-0050
AMSD-0051
AMSD-0052
AMSD-0053
AMSD-0054
AMSD-0055
AMSD-0056
AMSD-0057
AMSD-0058
AMSD-0059
AMSD-0060
AMSD-0061
AMSD-0062
AMSD-0063
AMSD-0064
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro øD
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.050.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.060.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.070.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.080.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.090.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.111
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.121
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.131
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.141
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.151.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.161.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.171.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.181.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.191.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.212
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.242
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.252.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.262.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.272.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.282.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.292.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.33
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.313
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.323
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.333
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.343
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.353.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.363.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.373.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.383.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.393.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.414
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.424
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.434
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.444
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.454.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.464.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.474.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.484.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.494.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.555.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.565.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.575.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.585.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.595.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.626
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.646

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta Carburo Longitud total L(mm) 30
Tipo de caña Tipo de pivote Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento
Con / sin orificio de aceite NA vástago d(mm) 1 ángulo de la punta(°) 118
Torsión(°) 30 Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) +0~-0.005

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico