(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Brocas enterizas de carburo - microbroca, para mecanizado de precisión, ADR

Brocas enterizas de carburo - microbroca, para mecanizado de precisión, ADR
  • Descuento por volumen

Un taladro para mecanizado de precisión múltiple. (Diámetro mínimo ø0.02), se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo acero en general, metales no ferrosos y resinas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ADR-0002
ADR-0003
ADR-0004
ADR-0005
ADR-0006
ADR-0007
ADR-0008
ADR-0009
ADR-0010
ADR-0011
ADR-0012
ADR-0013
ADR-0014
ADR-0015
ADR-0017
ADR-0018
ADR-0019
ADR-0020
ADR-0021
ADR-0022
ADR-0023
ADR-0024
ADR-0025
ADR-0026
ADR-0027
ADR-0028
ADR-0029
ADR-0030
ADR-0031
ADR-0032
ADR-0033
ADR-0034
ADR-0035
ADR-0036
ADR-0037
ADR-0038
ADR-0039
ADR-0040
ADR-0041
ADR-0042
ADR-0043
ADR-0044
ADR-0045
ADR-0046
ADR-0047
ADR-0048
ADR-0049
ADR-0050
ADR-0051
ADR-0052
ADR-0053
ADR-0054
ADR-0055
ADR-0056
ADR-0057
ADR-0058
ADR-0059
ADR-0060
ADR-0061
ADR-0062
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro øD
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.020.238
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.030.338
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.040.438
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.050.538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.060.638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.070.738
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.080.838
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.090.938
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.11.238
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.111.238
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.121.438
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.131.438
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.141.438
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.151.838
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.171.838
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.182.138
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.192.138
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.22.438
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.212.438
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.222.638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.232.638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.242.638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.25338
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.26338
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.27338
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.283.338
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.293.338
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.3538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.32538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.33538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.34538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.35538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.36538
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.37538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.38538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.39538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.4638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.42638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.43638
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.44638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.45638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.46638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.47638
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.48638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.49638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.53638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.54638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.55638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.56638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.57638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.58638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.59638
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.6738
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.61738
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.62738

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Resina Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña Tipo de pivote
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Con / sin orificio de aceite NA
vástago d(mm) 3 ángulo de la punta(°) 120 Torsión(°) 30
Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) +0~-0.005

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico