(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas enterizas de carburo - microbroca, canal corto, para mecanizado de precisión, ADRS

Brocas enterizas de carburo - microbroca, canal corto, para mecanizado de precisión, ADRS
  • Descuento por volumen

Un taladro para mecanizado de precisión múltiple. Admite una amplia gama de aplicaciones, desde acero en general hasta metales no ferrosos y resinas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ADRS-0010
ADRS-0011
ADRS-0012
ADRS-0013
ADRS-0014
ADRS-0015
ADRS-0016
ADRS-0017
ADRS-0018
ADRS-0019
ADRS-0020
ADRS-0021
ADRS-0022
ADRS-0023
ADRS-0024
ADRS-0025
ADRS-0026
ADRS-0027
ADRS-0028
ADRS-0029
ADRS-0030
ADRS-0031
ADRS-0032
ADRS-0033
ADRS-0034
ADRS-0035
ADRS-0036
ADRS-0037
ADRS-0038
ADRS-0039
ADRS-0040
ADRS-0041
ADRS-0042
ADRS-0043
ADRS-0044
ADRS-0045
ADRS-0046
ADRS-0047
ADRS-0048
ADRS-0049
ADRS-0050
ADRS-0051
ADRS-0052
ADRS-0053
ADRS-0054
ADRS-0055
ADRS-0056
ADRS-0057
ADRS-0058
ADRS-0059
ADRS-0060
ADRS-0061
ADRS-0062
ADRS-0063
ADRS-0064
ADRS-0065
ADRS-0066
ADRS-0067
ADRS-0068
ADRS-0069
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro øD
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.10.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.110.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.120.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.130.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.140.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.160.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.170.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.181
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.191
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.211
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.221.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.231.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.241.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.251.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.261.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.271.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.281.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.291.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.32.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.312.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.322.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.332.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.342.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.352.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.362.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.372.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.382.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.392.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.43
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.413
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.423
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.433
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.443
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.453
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.463
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.473
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.483
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.493
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.523
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.533
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.543
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.553
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.563
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.573
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.583
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.593
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.613
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.623
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.633
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.643
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.653
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.663
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.673
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.683
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.693

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Resina Tipo de material de herramienta Carburo Longitud total L(mm) 38
Tipo de caña Tipo de pivote Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento
Con / sin orificio de aceite NA vástago d(mm) 3 ángulo de la punta(°) 120
Torsión(°) 30 Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) +0~-0.005

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico