(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Abundante variación de la longitud de la cuchilla que permite seleccionar la longitud óptima de la cuchilla. Ideal para modelado de resina y mecanizado de componentes no ferrosos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
material de trabajo | acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Resina | Numero de flautas(hoja) | 2 | Tipo | Cuadrado |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | Sin recubrimiento | diámetro del vástago d(mm) | 3 | Longitud total L(mm) | 40 |
Aplicación de mecanizado | Avión / Lado | Forma de punta de cuchilla | Borde afilado | Detalles del ángulo de torsión(°) | 30 |
Tolerancia OD(mm) | +0/-0.02 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente