(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Con las formas de punta y ranura especialmente diseñadas para aluminio, descarga virutas de corte sin problemas. La punta ha recibido un acabado más delgado, por lo que muerde bien y suprime la flexión de los agujeros.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
material de trabajo | Aluminio | Tipo de material de herramienta | Carburo | Tipo de caña | varilla recta |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento S / N | NA | Tipo de recubrimiento | Sin recubrimiento | Con / sin orificio de aceite | NA |
ángulo de la punta(°) | 130 | Torsión(°) | 40 | Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) | +0~-0.01 |
Adelgazamiento | X tipo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente