(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas enterizas de carburo - microbroca, para acero inoxidable, ADR-SUS

Brocas enterizas de carburo - microbroca, para acero inoxidable, ADR-SUS
  • Descuento por volumen

· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Modelo de enlace: Enlace de fresado final
· Presencia de recubrimiento: Incluido
· Tipo de revestimiento: Para acero en general (AlCrN, etc.)
· Dimensión d del mango (mm): 3

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ADR-SUS-0010
ADR-SUS-0011
ADR-SUS-0012
ADR-SUS-0013
ADR-SUS-0014
ADR-SUS-0015
ADR-SUS-0016
ADR-SUS-0017
ADR-SUS-0018
ADR-SUS-0019
ADR-SUS-0021
ADR-SUS-0022
ADR-SUS-0023
ADR-SUS-0024
ADR-SUS-0025
ADR-SUS-0026
ADR-SUS-0027
ADR-SUS-0028
ADR-SUS-0029
ADR-SUS-0030
ADR-SUS-0031
ADR-SUS-0032
ADR-SUS-0033
ADR-SUS-0034
ADR-SUS-0035
ADR-SUS-0036
ADR-SUS-0037
ADR-SUS-0038
ADR-SUS-0039
ADR-SUS-0040
ADR-SUS-0041
ADR-SUS-0042
ADR-SUS-0043
ADR-SUS-0044
ADR-SUS-0045
ADR-SUS-0046
ADR-SUS-0047
ADR-SUS-0048
ADR-SUS-0049
ADR-SUS-0050
ADR-SUS-0052
ADR-SUS-0053
ADR-SUS-0054
ADR-SUS-0055
ADR-SUS-0056
ADR-SUS-0057
ADR-SUS-0058
ADR-SUS-0059
ADR-SUS-0060
ADR-SUS-0061
ADR-SUS-0062
ADR-SUS-0063
ADR-SUS-0064
ADR-SUS-0065
ADR-SUS-0066
ADR-SUS-0067
ADR-SUS-0068
ADR-SUS-0069
ADR-SUS-0070
ADR-SUS-0071
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro øD
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Longitud total L
(mm)
Adelgazamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.1138-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.111.138-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.121.238-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.131.338-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.141.438-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.151.538-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.161.538-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.171.538-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.181.838-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.191.838-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.21238-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.22238-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.232.338-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.242.338-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.252.538-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.262.538-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.272.538-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.282.838-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.292.838-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.3338X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31338X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.32338X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.333.338X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.343.338X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.353.538X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.363.538X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.373.538X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.383.838X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.393.838X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.4438X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41438X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.42438X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.43438X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.44438X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.454.538X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.464.538X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.474.538X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.484.538X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.494.538X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5538X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52538X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.53538X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.54538X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.555.538X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.565.538X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.575.538X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.585.538X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.595.538X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6638X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61638X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.62638X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.63638X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.64638X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.656.538X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.666.538X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.676.538X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.686.538X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.696.538X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7738X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.71738X tipo

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña Tipo de pivote
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento FCS Con / sin orificio de aceite NA
vástago d(mm) 3 ángulo de la punta(°) 140 Torsión(°) 26~32
Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) +0~-0.01

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico