(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Vástago de 3 mm para punta de taladro de punta 120 ° Acero

Vástago de 3 mm para punta de taladro de punta 120 ° Acero
  • Descuento por volumen

Taladro dedicado para agujeros de guía para mecanizado de micro-diámetro. Ideal para mecanizar donde es difícil asegurar la posición del agujero y la precisión del diámetro del agujero. Se agregaron tamaños de diámetro pequeño de ø0.03 a ø0.3 en incrementos de 0.01 mm

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ADPF30-0040
ADPF30-0250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta D
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Adelgazamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.6X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.55-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Perforación Ángulo de la punta (θ) 120 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N Disponible Tipo de material de herramienta Carburo
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Longitud total L(mm) 38
vástago d(mm) 3 Torsión(°) 25 Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) -0.01~-0.015

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico