(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un taladro de uso general de alta calidad que puede soportar una amplia gama de materiales, desde acero / no ferroso hasta resina. Tipo versátil que permite lograr un alto rendimiento no solo en el corte a alta velocidad sino también en el corte a baja velocidad.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
material de trabajo | acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Resina | Tipo de material de herramienta | Carburo | Tipo de caña | varilla recta |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento S / N | NA | Tipo de recubrimiento | Sin recubrimiento | Con / sin orificio de aceite | NA |
Torsión(°) | 30 | Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) | +0~-0.01 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente