(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves de vaso - vaso de impacto, tipo delgado, T4-A/T6-A

Llaves de vaso - vaso de impacto, tipo delgado, T4-A/T6-A
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Toma de impacto tipo pared delgada.
· Diseño delgado y liviano, óptimo para usar incluso en lugares estrechos.
· Es improbable que la parte de apertura dañe pernos y tuercas, y utiliza una forma de contacto superficial con excelente eficiencia de transmisión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T4-10A
T4-19A
T4-36A
T6-27A
T6-30A
T8-50A
T8-55A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.71038389-789360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.71938389-7940107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.73646419-9197264
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

192750389-8083340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

193053389-8091365
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

25.45070389-8237940
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25.45575389-82451105

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para el impacto Forma del zócalo 6 pies cuadrados
Características El zócalo de impacto es un zócalo delgado. El diseño delgado y liviano es óptimo para usar incluso en lugares estrechos. Es improbable que la parte de apertura dañe pernos y tuercas, y utiliza una forma de contacto superficial con excelente eficiencia de transmisión.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico