(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Mango desplazado (ángulo de inserción 12.7 mm)

Mango desplazado (ángulo de inserción 12.7 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Óptimo para sujetar y quitar trabajos que requieren fuerza.
· Con el proceso de no cromado (niquelado), es respetuoso con el medio ambiente. (El procesamiento de la superficie de la bola es cromado hexavalente)
· Fabricado en acero al cromo vanadio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TOH4-250

Número de Parte
TOH4-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Longitud total (talla L)(mm) 285 Trusco Code 301-3634 Características Óptimo para sujetar y quitar trabajos que requieren fuerza. Recubrimiento no cromado respetuoso con el medio ambiente (niquelado). (El procesamiento de la superficie de la bola es cromado hexavalente) El material es acero al cromo vanadio.
Masa(g) 452

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TOH4-250 de la serie Mango desplazado (ángulo de inserción 12.7 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico