(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Mango giratorio

Mango giratorio
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para cuando se aplica un torque mayor y una fuerza más fuerte que el mango de trinquete.
· Permite trabajar en lugares profundos y de difícil acceso. El ángulo del zócalo conectado también se puede cambiar según sea necesario.
· Con el proceso de no cromado (niquelado), es respetuoso con el medio ambiente. (El procesamiento de la superficie de la bola es cromado hexavalente)
· Fabricado en acero al cromo vanadio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TSH4-380

Número de Parte
TSH4-380
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Longitud total (talla L)(mm) 380 Trusco Code 301-3596 Características Ideal para cuando se aplica un par más alto y una fuerza más fuerte que el mango de trinquete. Permite realizar trabajos en lugares profundos de difícil acceso. El ángulo del zócalo conectado también se puede cambiar según sea necesario. Respetuoso con el medio ambiente con revestimiento no cromado (níquel). (El procesamiento de la superficie de la bola es cromado hexavalente) El material es acero al cromo vanadio.
Masa(g) 754

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TSH4-380 de la serie Mango giratorio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico