(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves de tubo - mango de carraca, tipo delgado, recubiertas de níquel, TRH

Llaves de tubo - mango de carraca, tipo delgado, recubiertas de níquel, TRH
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El zócalo se puede conectar y quitar fácilmente con su función de botón.
· Un tipo delgado.
· Con un revestimiento no cromado (niquelado), es ecológico. (El procesamiento de la superficie de la bola es cromado hexavalente)
· El mango tiene un ángulo de 13 °, lo que facilita el trabajo alrededor de obstáculos.
· Utiliza engranajes de 72 dientes para lograr un ángulo de alimentación de 5 °. Permite trabajar en áreas estrechas.
· Fabricado en acero al cromo vanadio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TRH2-A
TRH3-A
TRH4-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) Longitud total (talla L)
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.35145301-3553124
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5190301-3561260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.7240301-3570454

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual El número de dientes(Hojas) 72
Características El zócalo se puede conectar y quitar fácilmente con su función de botón. Tipo delgado Con un revestimiento no cromado (niquelado), es ecológico. (El procesamiento de la superficie de la bola es cromado hexavalente) El mango tiene un ángulo de 13 °, lo que facilita el trabajo alrededor de obstáculos. Con engranajes de 72 dientes, realiza un ángulo de alimentación de 5 °, lo que ahora permite su uso en espacios estrechos. Hecho de acero al cromo vanadio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico