(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Casquillo hexagonal - casquillo HEX

Casquillo hexagonal - casquillo HEX
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con un tratamiento sin cromado, es ecológico.
· Fabricado en acero al cromo vanadio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T4-04H
T4-05H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4329-359945
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5329-360266

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Longitud total (talla L)(mm) 55 Características Con un proceso sin cromado, es ecológico. El material es acero al cromo vanadio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico