(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves de vaso - Vaso de 6 puntas, acero al cromo-vanadio, TS3-S/TS4-S

Llaves de vaso - Vaso de 6 puntas, acero al cromo-vanadio, TS3-S/TS4-S
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La tuerca del perno no se daña fácilmente incluso si se aplica una tensión intensa a la superficie de contacto.
· Fabricado en acero al cromo vanadio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TS3-07S
TS3-24S
TS4-30S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

9.5728416-092420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.52430416-100992
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.73046416-1122182

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Forma del zócalo 6 pies cuadrados
Características La tuerca del perno no se daña fácilmente incluso si se aplica una tensión intensa a la superficie de contacto. El material es acero al cromo vanadio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico