(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Zócalo hexagonal (ángulo de inserción 9,52 mm, tipo largo)

Zócalo hexagonal (ángulo de inserción 9,52 mm, tipo largo)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Usar: Efecto
· Dimensión del eje del taladro eléctrico de accionamiento mm: 9.52
· Forma del zócalo: Perno hexagonal con agujero hexagonal
· Conjunto/artículo único: Enchufe de un solo artículo
· Accesorio: alfiler, anillo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

310C90

 
Número de Parte
310C90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.52
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Ancho plano (Dimensión S) 10 Longitud total (talla L)(mm) 90
Trusco Code 296-2683 Accesorio Pin, anillo Masa(g) 85

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 310C90 de la serie Zócalo hexagonal (ángulo de inserción 9,52 mm, tipo largo).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico