(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Zócalo hexagonal (ángulo de inserción de 25,4 mm, tipo de potencia)

Zócalo hexagonal (ángulo de inserción de 25,4 mm, tipo de potencia)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es para una llave de impacto con un ángulo de inserción de 25,4 mm.
[Aplicaciones]
· Para apretar y aflojar los pernos hexagonales y los tornillos de fijación durante el trabajo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
P817HT
P819HT
P822HT
P824HT
P827HT
P832HT
P836HT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17411-4612810
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

19411-4621825
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

22411-4639885
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24411-4647920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27411-4655980
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

32411-46631125
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

36411-46711245

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 25.4
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Longitud total (talla L)(mm) 110 Características Es para una llave de impacto con un ángulo de inserción de 25,4 mm.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico