(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Zócalo hexagonal (ángulo de inserción de 19.0 mm, tipo de potencia)

Zócalo hexagonal (ángulo de inserción de 19.0 mm, tipo de potencia)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es para una llave de impacto con un ángulo de inserción de 19.0 mm.
[Aplicaciones]
· Para apretar y aflojar los pernos hexagonales y los tornillos de fijación durante el trabajo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
P614HT
P617HT
P619HT
P622HT
P624HT
P627HT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14411-4558440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17411-4566495
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19411-4574530
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

22411-4582590
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

24411-4591630
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

27411-4604695

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 19
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Longitud total (talla L)(mm) 100 Características Es para una llave de impacto con un ángulo de inserción de 19.0 mm.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico