(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Zócalo hexagonal (ángulo de inserción de 12,7 mm, tipo de punta esférica)

Zócalo hexagonal (ángulo de inserción de 12,7 mm, tipo de punta esférica)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es para un ángulo de inserción de 12.7 mm.
· Tipo de punta de bola.
[Aplicaciones]
· Para apretar y aflojar los pernos hexagonales y los tornillos de fijación durante el trabajo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
406BHTL
408BHTL
414BHTL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud de los pedazos
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6100411-3578100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

898411-3616120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1492411-3705230

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Longitud total (talla L)(mm) 137 Características Es para un ángulo de inserción de 12.7 mm. Es un tipo de punta de bola.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico