(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Dado de impacto delgado para tuerca de rueda (ángulo de inserción de 12.7 mm)

Dado de impacto delgado para tuerca de rueda (ángulo de inserción de 12.7 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 14145PM.110-17
  • 14145PM.110-19
  • 14145PM.110-21
  • 14145PM.110-22
  • 14201M
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Diseño delgado que también soporta ruedas de aluminio con agujeros de tuerca estrechos.
· Equipado de serie con un protector de rueda de resina (acoplable / desmontable) que evita arañazos en la rueda.
· Longitud total de 110 mm también soporta ruedas con bordes profundos.
· Los ejes intermedios están codificados por colores, por lo que los tamaños se pueden verificar de un vistazo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
14145PM.110-17
14145PM.110-21
14201M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Artículo único / conjunto Ancho a través de dimensión plana Longitud total (talla L)
(mm)
Dimensiones laterales opuestas
(mm)
Contenido del zócalo
(mm)
Establecer contenido (elementos) Trusco Code Masa
(g)
Masa
(g / set)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Enchufe de un solo artículo1711017--395-6831223-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Enchufe de un solo artículo2111021--395-6857236-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Establecer producto17 ~ 21--14145PM.110-17・19・213395-6873-690

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7 Forma del zócalo 6 pies cuadrados
Características Diseño delgado aplicable de respuesta incluso a ruedas de aluminio con agujeros de tuerca estrechos. El protector de rueda de resina (extraíble) para evitar arañazos en las ruedas es un equipo estándar. La longitud total es de 110 mm, lo que permite una respuesta incluso para ruedas con llantas profundas. La codificación de colores realizada en el eje intermedio ofrece confirmación de tamaño de un vistazo. Accesorio Anillo C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico