(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Dado de impacto (tipo hexagonal/ángulo de inserción 9.5 mm/tipo profundo)

Dado de impacto (tipo hexagonal/ángulo de inserción 9.5 mm/tipo profundo)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características]
· Se adopta el accionamiento plano de contacto con la superficie para garantizar la transmisión de torsión elevada sin dañar las esquinas del accionamiento cuadrado del lado de inserción, además de la abertura que contacta el perno y la tuerca (hex.).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
13300M-8
13300M-10
13300M-12
13300M-13
13300M-14
13300M-17
13300M-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de dimensión plana Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8329-900782
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10329-894994
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12329-8957111
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13329-8965138
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14329-8973148
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17329-8981168
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19329-8990192

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Longitud total (talla L)(mm) 80 Características El accionamiento plano de contacto con la superficie se adopta para garantizar que se propague un par elevado sin dañar las esquinas de la porción de accionamiento cuadrado en la inserción, además de la abertura que contacta el perno y la tuerca (hex.).
Accesorio Anillo C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico