(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Excelente usabilidad gracias a la precisión de todas las piezas.
· El eje intermedio adopta un vástago ovalado con baja flexibilidad.
· Utiliza un mango de resina de fácil agarre.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
3768Z-250
Artículo único / conjunto | Mango de un solo artículo | Utilizar | Para trabajo manual | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud total (talla L)(mm) | 250 | Trusco Code | 387-9470 | Características | Al buscar una mayor precisión para cada parte, se logra una excelente sensación general de uso. El eje intermedio adopta un vástago elíptico con menos flexión. Utiliza un agarre de resina fácil de agarrar. |
Masa(g) | 309 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente