(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Llaves de tubo cuadradas - carraca reversible, cuadro de 1/2", 4749 N

Llaves de tubo cuadradas - carraca reversible, cuadro de 1/2", 4749 N
  • Descuento por volumen

· Artículo individual/conjunto: Asa de un solo artículo
· Usar: Manual de operación
· Forma del zócalo: 4 pies cuadrados.
· Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje)(pulgadas): 1/2
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el mango de trinquete (ángulo de inserción de 12,7 mm), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

4749N-380

 
Número de Parte
4749N-380
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo 4 pies cuadrados Ancho a través de dimensión plana 12.7 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2
Longitud total (talla L)(mm) 380 Dimensión H(mm) 18.4 Dimensión D(mm) 44.6
Dimensión T(mm) 33 El número de dientes(hoja) 24 Trusco Code 395-7233
Especificaciones Mango: metal (con antideslizante), tipo largo Características Mango de trinquete largo, ideal para trabajos de alto torque. Masa(g) 753

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 4749N-380 de la serie Llaves de tubo cuadradas - carraca reversible, cuadro de 1/2", 4749 N.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico