(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Barra de extensión Z-EAL (ángulo de inserción: 9.5 mm)

Barra de extensión Z-EAL (ángulo de inserción: 9.5 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Excelente usabilidad gracias a la precisión de todas las piezas.
· Un hoyuelo de bola recién formado realiza una unión con menos reacción. (Patente pendiente)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3760Z-75
3760Z-125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (talla L)
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75387-946166
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

125387-9445103

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Barra de extensión de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Tipo de articulación Ancho a través de dimensión plana 9.5 Características Al buscar una mayor precisión para cada parte, se logra una excelente sensación general de uso. Las juntas con menos traqueteo se realizan con la adopción de una nueva forma de hoyuelo de bola. (Patente pendiente)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico