(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Zócalo de bujía Z-EAL (tipo hexagonal / ángulo de inserción de 9,5 mm)

Zócalo de bujía Z-EAL (tipo hexagonal / ángulo de inserción de 9,5 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Usar: Manual de operación
· Dimensión del eje del taladro eléctrico de accionamiento mm: 9.5
· Forma del zócalo: Hexagonal
· Largo total (talla L) (mm): 70
· Conjunto/artículo único: Enchufe de un solo artículo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

3300CZ-20.8

 
Número de Parte
3300CZ-20.8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho a través de dimensión plana 20.8 Longitud total (talla L)(mm) 70
Trusco Code 387-9259 Características Diseño compacto (paredes delgadas) que permite el acceso a espacios reducidos. Excelente usabilidad gracias a la precisión de todas las piezas. La bujía emplea un sistema de agarre (resorte). El uso de un hoyuelo de bola permite la conexión con poco ruido. (Patente pendiente.) Masa(g) 105

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 3300CZ-20.8 de la serie Zócalo de bujía Z-EAL (tipo hexagonal / ángulo de inserción de 9,5 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico