(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Juego de rieles de enchufe profundo (tipo hexagonal doble)

Juego de rieles de enchufe profundo (tipo hexagonal doble)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • RS4305M/10
  • RS3305M/12
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El accionamiento plano de contacto con la superficie se adopta para garantizar la transmisión de un par elevado sin dañar las esquinas del accionamiento cuadrado del lado de inserción, además de la abertura que contacta el perno y la tuerca (doble hexágono).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RS3305M/12

 
Número de Parte
RS3305M/12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo 12 pies cuadrados Ancho a través de dimensión plana 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 / 9 Contenido del zócalo(mm) 3305M-8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
Establecer contenido (elementos) 12 Trusco Code 395-7365 Características El accionamiento plano de contacto de superficie se adopta para garantizar que se propague un par elevado sin dañar las esquinas de la porción de accionamiento cuadrado en la inserción, además de la abertura que contacta el perno y la tuerca (doble hexágono).
Accesorio Riel de enchufe Masa(g / set) 878

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RS3305M/12 de la serie Juego de rieles de enchufe profundo (tipo hexagonal doble).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico