(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Juego de rieles de zócalo profundo tipo hexagonal Z-EAL de 3/8 "(ángulo de inserción de 9,5 mm)

Juego de rieles de zócalo profundo tipo hexagonal Z-EAL de 3/8 "(ángulo de inserción de 9,5 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • RS3300MZ/8
  • RS3300MZ/12
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Diseño compacto (paredes delgadas) que permite el acceso a espacios reducidos.
· Excelente usabilidad gracias a la precisión de todas las piezas.
· Un hoyuelo de bola recién formado realiza una unión con menos reacción. (Patente pendiente)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RS3300MZ/8
RS3300MZ/12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de dimensión plana Establecer contenido (elementos) Trusco Code Masa
(g / set)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8 ~ 198407-6222590
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7 ~ 1912407-6214900

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Características Diseño compacto (de pared delgada y delgada) que permite el acceso a espacios reducidos. Excelente usabilidad gracias a la precisión de todas las piezas. El uso de un hoyuelo de bola permite la conexión con poco ruido. (Patente pendiente) Accesorio Riel de enchufe (con imán inferior)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico