(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego básico de llave de vaso Z-EAL (ángulo de inserción de 9,5 mm)

Juego básico de llave de vaso Z-EAL (ángulo de inserción de 9,5 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Llave de tubo mecánico estándar de próxima generación que satisface la demanda de alto rendimiento desde cero.
· Diseño compacto (paredes delgadas) que permite el acceso a espacios reducidos.
· Excelente usabilidad gracias a la precisión de todas las piezas.
· Hoyuelo de bola recién formado. (Patente pendiente)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

3285ZA

 
Número de Parte
3285ZA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho a través de dimensión plana 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 6 / 7 / 8 / 5.5 Manejar contenidos Mango de trinquete, junta universal, giro rápido
Establecer contenido (elementos) 15 Trusco Code 387-9224 Características Llave de tubo mecánico estándar de próxima generación que satisface la demanda de alto rendimiento desde cero. Diseño compacto (paredes delgadas) que permite el acceso a espacios reducidos. Excelente usabilidad gracias a la precisión de todas las piezas. Nueva forma de bola hoyuelo. (Patente pendiente)
Masa(g / set) 750

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 3285ZA de la serie Juego básico de llave de vaso Z-EAL (ángulo de inserción de 9,5 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico