(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves de vaso (tipo de 6 lados / ángulo de inserción de 12.7 mm)

Juego de llaves de vaso (tipo de 6 lados / ángulo de inserción de 12.7 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • VJS4100
  • VJS4101
  • VJS4131
  • VJS4151
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La forma hexagonal se ajusta perfectamente al perno hexagonal sin dañar la tuerca o el perno.
· Fabricado en acero al cromo vanadio.
[Aplicaciones]
· Para apretar pernos y tuercas hexagonales

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VJS4101
VJS4151
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Mango Establecer contenido (elementos) Trusco Code Masa
(g / set)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8 ~ 24Manija de trinquete (LVR4250), Manija deslizante tipo T (VT0425), Barra de extensión (VE0415)13376-72302500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10 ~ 32Manija de trinquete (LVR4250), Manija giratoria (VH0438), Barra de extensión (VE0415), Manija deslizante tipo T (VT0425), Barra transversal (VB0425)20376-72564800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 12.7
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Características La forma hexagonal se ajusta perfectamente al perno hexagonal sin dañar la tuerca o el perno. El material es acero al cromo vanadio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico