(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Machos de roscar - acero rápido, recubierto de TiCN, SL-TF

Machos de roscar - acero rápido, recubierto de TiCN, SL-TF
  • Descuento por volumen

· Tipos de hilo: Metro
· Tamaño de rosca (nominal): M10, M11, M12, M14, M16, M18, M2, M2.3, M2.5, M2.6, M20, M3, M3.5, M4, M5, M6, M7, M8, M9
· Número de roscas achaflanadas (Lcf): 1P, 2P
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Material de trabajo: Latón (bs), aleación de aluminio fundido (AC, ADC), cobre (cu), acero con bajo contenido de carbono (contenido de C de 0,25 % o menos), material de aluminio laminado (AL), acero inoxidable (SUS), piezas fundidas de aleación de zinc. (ZDC)
· Modelo de grifo: grifo enrollado
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre TAFLET integrado, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SLTF-M2-0.4-B4-40
SLTF-M2-0.4-B5-40
SLTF-M2-0.4-B6-40
SLTF-M2.3-0.4-B4-42
SLTF-M2.3-0.4-B5-42
SLTF-M2.3-0.4-B6-42
SLTF-M2.5-0.45-B4-44
SLTF-M2.5-0.45-B5-44
SLTF-M2.5-0.45-B6-44
SLTF-M2.6-0.45-B4-44
SLTF-M2.6-0.45-B5-44
SLTF-M2.6-0.45-B6-44
SLTF-M3-0.5-1C5-46
SLTF-M3-0.5-1C6-46
SLTF-M3-0.5-1C7-46
SLTF-M3-0.5-B5-46
SLTF-M3-0.5-B6-46
SLTF-M3.5-0.6-1C5-48
SLTF-M3.5-0.6-1C6-48
SLTF-M3.5-0.6-1C7-48
SLTF-M3.5-0.6-B5-48
SLTF-M3.5-0.6-B6-48
SLTF-M3.5-0.6-B7-48
SLTF-M4-0.7-1C6-52
SLTF-M4-0.7-1C7-52
SLTF-M4-0.7-1C8-52
SLTF-M4-0.7-B6-52
SLTF-M4-0.7-B7-52
SLTF-M4-0.7-B8-52
SLTF-M5-0.8-1C7-60
SLTF-M5-0.8-1C8-60
SLTF-M5-0.8-B6-60
SLTF-M5-0.8-B7-60
SLTF-M5-0.8-B8-60
SLTF-M6-0.75-1C6-62
SLTF-M6-0.75-1C7-62
SLTF-M6-0.75-1C8-62
SLTF-M6-0.75-B6-62
SLTF-M6-0.75-B7-62
SLTF-M6-0.75-B8-62
SLTF-M6-1-1C7-62
SLTF-M6-1-1C9-62
SLTF-M6-1-B7-62
SLTF-M6-1-B8-62
SLTF-M6-1-B9-62
SLTF-M7-1-1C7-65
SLTF-M7-1-1C8-65
SLTF-M7-1-1C9-65
SLTF-M7-1-B7-65
SLTF-M7-1-B8-65
SLTF-M7-1-B9-65
SLTF-M8-0.75-1C7-62
SLTF-M8-0.75-1C8-62
SLTF-M8-0.75-1C9-62
SLTF-M8-0.75-B7-62
SLTF-M8-0.75-B8-62
SLTF-M8-0.75-B9-62
SLTF-M8-1-1C7-70
SLTF-M8-1-1C8-70
SLTF-M8-1-1C9-70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán L
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Diámetro del vástago
(φ)
Exactitud Dibujo de esquema
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20.42P4093B4TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20.42P4093B5TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20.42P4093B6TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.30.42P4293B4TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.30.42P4293B5TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.30.42P4293B6TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.50.452P44103B4TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.50.452P44103B5TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.50.452P44103B6TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.60.452P44103B4TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.60.452P44103B5TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.60.452P44103B6TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.51P461041C5TYPE2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.51P461041C6TYPE2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.51P461041C7TYPE2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

M30.52P46104B5TYPE2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.52P46104B6TYPE2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.50.61P481041C5TYPE2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.50.61P481041C6TYPE2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.50.61P481041C7TYPE2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.50.62P48104B5TYPE2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.50.62P48104B6TYPE2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.50.62P48104B7TYPE2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.71P521051C6TYPE2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.71P521051C7TYPE2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.71P521051C8TYPE2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.72P52105B6TYPE2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.72P52105B7TYPE2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.72P52105B8TYPE2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.81P60105.51C7TYPE2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M50.81P60105.51C8TYPE2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.82P60105.5B6TYPE2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.82P60105.5B7TYPE2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.82P60105.5B8TYPE2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M60.751P621061C6TYPE3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M60.751P621061C7TYPE3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M60.751P621061C8TYPE3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M60.752P62106B6TYPE3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M60.752P62106B7TYPE3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M60.752P62106B8TYPE3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

M611P621061C7TYPE3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M611P621061C9TYPE3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M612P62106B7TYPE3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M612P62106B8TYPE3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M612P62106B9TYPE3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M711P65106.21C7TYPE4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M711P65106.21C8TYPE4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M711P65106.21C9TYPE4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M712P65106.2B7TYPE4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M712P65106.2B8TYPE4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M712P65106.2B9TYPE4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M80.751P62106.21C7TYPE4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M80.751P62106.21C8TYPE4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M80.751P62106.21C9TYPE4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M80.752P62106.2B7TYPE4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M80.752P62106.2B8TYPE4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M80.752P62106.2B9TYPE4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M811P70186.21C7TYPE4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M811P70186.21C8TYPE4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M811P70186.21C9TYPE4

Cargando…

Información básica

Tipos de tornillo Metro Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero inoxidable (SUS) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC)
Tap Type Taflet Revestimiento S / N Disponible Tratamiento de superficies TiCN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico