(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo de grifo: grifo enrollado
· Tipo de revestimiento: TiCN
· Tipo de hilo: Metro
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Presencia de recubrimiento: Incluido
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipos de tornillo | Metro | Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad | Material de trabajo | Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Taflet | Revestimiento S / N | Disponible | Tratamiento de superficies | TiCN |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente