(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Machos de roscar - acero rápido, recubierto de carbono, IT-TF-C

Machos de roscar - acero rápido, recubierto de carbono, IT-TF-C
  • Descuento por volumen

· Modelo de grifo: grifo enrollado
· Tipo de revestimiento: Otros
· Tipo de hilo: Metro
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Presencia de recubrimiento: Incluido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ITTFC-M1-0.2-1C4-30
ITTFC-M1-0.2-1C5-30
ITTFC-M1-0.2-B3-30
ITTFC-M1-0.2-B4-30
ITTFC-M1-0.2-B5-30
ITTFC-M1-0.2-P3-30
ITTFC-M1-0.2-P4-30
ITTFC-M1-0.2-P5-30
ITTFC-M1-0.25-1C3-30
ITTFC-M1-0.25-1C4-30
ITTFC-M1-0.25-1C5-30
ITTFC-M1-0.25-B3-30
ITTFC-M1-0.25-B4-30
ITTFC-M1-0.25-B5-30
ITTFC-M1-0.25-P3-30
ITTFC-M1-0.25-P4-30
ITTFC-M1-0.25-P5-30
ITTFC-M1.2-0.2-1C3-32
ITTFC-M1.2-0.2-1C4-32
ITTFC-M1.2-0.2-1C5-32
ITTFC-M1.2-0.2-B3-32
ITTFC-M1.2-0.2-B4-32
ITTFC-M1.2-0.2-B5-32
ITTFC-M1.2-0.2-P3-32
ITTFC-M1.2-0.2-P4-32
ITTFC-M1.2-0.2-P5-32
ITTFC-M1.2-0.25-1C3-32
ITTFC-M1.2-0.25-1C4-32
ITTFC-M1.2-0.25-1C5-32
ITTFC-M1.2-0.25-B3-32
ITTFC-M1.2-0.25-B4-32
ITTFC-M1.2-0.25-B5-32
ITTFC-M1.2-0.25-P3-32
ITTFC-M1.2-0.25-P4-32
ITTFC-M1.2-0.25-P5-32
ITTFC-M1.4-0.2-1C3-34
ITTFC-M1.4-0.2-1C4-34
ITTFC-M1.4-0.2-1C5-34
ITTFC-M1.4-0.2-B3-34
ITTFC-M1.4-0.2-B4-34
ITTFC-M1.4-0.2-B5-34
ITTFC-M1.4-0.2-P3-34
ITTFC-M1.4-0.2-P4-34
ITTFC-M1.4-0.2-P5-34
ITTFC-M1.4-0.3-1C4-34
ITTFC-M1.4-0.3-1C5-34
ITTFC-M1.4-0.3-1C6-34
ITTFC-M1.4-0.3-B4-34
ITTFC-M1.4-0.3-B5-34
ITTFC-M1.4-0.3-B6-34
ITTFC-M1.4-0.3-P4-34
ITTFC-M1.4-0.3-P5-34
ITTFC-M1.4-0.3-P6-34
ITTFC-M1.6-0.2-1C3-36
ITTFC-M1.6-0.2-1C4-36
ITTFC-M1.6-0.2-1C5-36
ITTFC-M1.6-0.2-B3-36
ITTFC-M1.6-0.2-B4-36
ITTFC-M1.6-0.2-B5-36
ITTFC-M1.6-0.2-P3-36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán L
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Diámetro del vástago
(φ)
Exactitud Dibujo de esquema
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10.21P30531C4TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10.21P30531C5TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

M10.22P3053B3TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10.22P3053B4TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10.22P3053B5TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10.24P3053P3TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10.24P3053P4TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10.24P3053P5TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10.251P30531C3TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10.251P30531C4TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10.251P30531C5TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10.252P3053B3TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10.252P3053B4TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10.252P3053B5TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10.254P3053P3TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10.254P3053P4TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10.254P3053P5TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.20.21P32531C3TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.20.21P32531C4TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.20.21P32531C5TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.20.22P3253B3TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.20.22P3253B4TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.20.22P3253B5TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.20.24P3253P3TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.20.24P3253P4TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.20.24P3253P5TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.20.251P32531C3TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.20.251P32531C4TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.20.251P32531C5TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.20.252P3253B3TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.20.252P3253B4TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.20.252P3253B5TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.20.254P3253P3TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.20.254P3253P4TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.20.254P3253P5TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.40.21P34731C3TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.40.21P34731C4TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.40.21P34731C5TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.40.22P3473B3TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.40.22P3473B4TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.40.22P3473B5TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.40.24P3473P3TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.40.24P3473P4TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.40.24P3473P5TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.40.31P34731C4TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.40.31P34731C5TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.40.31P34731C6TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.40.32P3473B4TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.40.32P3473B5TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.40.32P3473B6TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.40.34P3473P4TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.40.34P3473P5TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.40.34P3473P6TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.60.21P36831C3TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.60.21P36831C4TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.60.21P36831C5TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.60.22P3683B3TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.60.22P3683B4TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.60.22P3683B5TYPE1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.60.24P3683P3TYPE1

Cargando…

Información básica

Tipos de tornillo Metro Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Aleación de titanio (Ti-6Al-4 V, etc.)
Tap Type Taflet Revestimiento S / N Disponible Tratamiento de superficies C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico