(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzón central de carburo con punta (cuerpo octogonal)

Punzón central de carburo con punta (cuerpo octogonal)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen

Punzón central de cuerpo octogonal con punta de carburo, con acero especial de resorte original PB, que promete alta resistencia y una larga vida útil.
[Caracteristicas]
· Operación segura y confiable. Robusto, resistente al uso brutal. Cuenta con una precisión dimensional incomparable.
· Mejora la seguridad laboral y la eficiencia económica.
· Se logra una alta dureza y excelente elasticidad con acero de aleación especial y tratamiento térmico preciso.
· Cuando se somete a una carga excesiva, la distorsión es elástica y plástica, sin roturas repentinas.
· Este producto con una superficie chapada en níquel cromado es fácil de agarrar, resistente al óxido y tiene una hermosa apariencia externa.
[Aplicaciones]
· La dureza es ideal para mecanizar materiales de más de 40 HRC.
· Conveniente para una variedad de aplicaciones con precisión estable, dureza y tenacidad para uso comercial, industrial y personal.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
712-1
712-2
712-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de la cintura
(mm)
Masa
(g)
Diámetro máximo de la punta
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100φ8343.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

120φ10653.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

120φ12894.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Puñetazo Tipo detallado de perforación Centro Características Este producto con una superficie niquelada y cromada es fácil de agarrar, resistente al óxido y tiene una hermosa apariencia externa. Tiene una punta de carburo extremadamente dura.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico