(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzón cónico (cuerpo octogonal) 735

Punzón cónico (cuerpo octogonal) 735
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El material es un acero de resorte especial original PB, que promete alta resistencia y una larga vida útil. Con una superficie niquelada y cromada, es fácil de agarrar, altamente resistente al óxido y tiene una hermosa apariencia externa.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

735-5

 
Número de Parte
735-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Puñetazo Tipo detallado de perforación Pin Longitud total(mm) 120
Tamaño de la cintura(mm) φ10 Diámetro de la punta(mm) 5 Masa(g) 63
Dureza de la punta HRC58° Parte llamativa dureza HRC45°~48° Características Este producto con una superficie niquelada y cromada es fácil de agarrar, resistente al óxido y tiene una hermosa apariencia externa.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 735-5 de la serie Punzón cónico (cuerpo octogonal) 735.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico