(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzón cónico (cilindro redondo)

Punzón cónico (cilindro redondo)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El material es un acero de resorte especial original PB, que promete alta resistencia y una larga vida útil.
· Este producto con una superficie chapada en níquel cromado es fácil de agarrar, resistente al óxido y tiene una hermosa apariencia externa.
· El agarre ha sido moleteado para un procesamiento antideslizante.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
720-6
720-7
720-8
720-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de la cintura
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
Longitud del eje
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125φ1064055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

130φ1074062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

135φ1184578
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140φ12945100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Puñetazo Tipo detallado de perforación Pin Dureza de la punta HRC58°
Parte llamativa dureza HRC45°~48° Características Este producto con una superficie niquelada y cromada es fácil de agarrar, resistente al óxido y tiene una hermosa apariencia externa. La empuñadura está moleteada para resistencia al deslizamiento.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico