(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzón central (cilindro octogonal)

Punzón central (cilindro octogonal)
  • Descuento por volumen

Punzón central de cuerpo octogonal con acero especial de resorte original PB, que promete alta resistencia y una larga vida útil.
[Caracteristicas]
· Operación segura y confiable. Robusto, resistente al uso brutal. Cuenta con una precisión dimensional incomparable.
· Mejora la seguridad laboral y la eficiencia económica.
· Se logra una alta dureza y excelente elasticidad con acero de aleación especial y tratamiento térmico preciso.
· Cuando se somete a una carga excesiva, la distorsión es elástica y plástica, sin roturas repentinas.
· Este producto con una superficie chapada en níquel cromado es fácil de agarrar, resistente al óxido y tiene una hermosa apariencia externa.
[Aplicaciones]
· Conveniente para una variedad de aplicaciones con precisión estable, dureza y tenacidad para uso comercial, industrial y personal.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
710-1
710-2
710-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de la cintura
(mm)
Masa
(g)
Diámetro máximo de la punta
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100φ8343
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120φ10633.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120φ12894

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Puñetazo Tipo detallado de perforación Centro Dureza de la punta HRC58°
Parte llamativa dureza HRC45°~48° Características Este producto con una superficie niquelada y cromada es fácil de agarrar, resistente al óxido y tiene una hermosa apariencia externa.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico