(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Modelo del Producto: Lupa estilo soporte con iluminación
· Diámetro mayor (mm): ⌀230
· Modelo de montaje: Brazo libre tipo accesorio de abrazadera
· Incluye luz LED: Con luz LED
· Tipo de serie: Redondo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
ENVL-BX3 |
ENVL-BX10 |
ENVL-FX2 |
ENVL-FX15 |
Cargando…
Modelo del Producto | Lupa tipo soporte | Diámetro mayor(mm) | φ230 | Modelo de montaje | Tipo de Montaje de Abrazadera Brazo Libre |
---|---|---|---|---|---|
Serie (tipo) | Redondo | Voltaje de entrada(V) | 100 a 240 | Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
Información suplementaria | Lente reemplazable | El consumo de energía(W) | 11 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente